ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ワンタッチレバークランプGH型 開き120mm

通常単価(税別)
11,470円
税込単価
12,617円
通常出荷日:7日目

【特長】・締め付け力に優れたラチェット式レバー型のクランプです。・着脱がワンタッチで作業性がよく広い用...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GH12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GH12の仕様・寸法情報

トラスココード
416-9068
JANコード
4008158034324
ふところ(mm)
60
質量(g)
490.0
材質1
炭素工具鋼
全長(mm)
190
フレーム寸法A(mm)
15
フレーム寸法B(mm)
6
最大口開き(mm)
120
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GH12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,470円
( 12,617円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・締め付け力に優れたラチェット式レバー型のクランプです。
・着脱がワンタッチで作業性がよく広い用途に威力を発揮します。
【用途】
・軽工業・重鉄工業・石材業用。
【材質】
・炭素工具鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチレバークランプGH型 開き120mmの型番GH12のページです。 型番GH12に関する仕様情報を記載しております。
ワンタッチレバークランプGH型 開き120mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチレバークランプGH型 開き120mm
クランプ GZ-KG型 開き300mm
クランプ GZ-KG型 開き250mm
クランプ GZ-KG型 開き600mm
クランプ GZ-2K型 開き300mm
クランプ GZ-2K型 開き600mm
メーカーベッセイベッセイベッセイベッセイベッセイベッセイ
通常価格11,470円13,487円11,834円15,477円11,228円14,656円
通常出荷日7日目11日目11日目11日目7日目11日目
トラスココード416-9068467-6622467-6631467-6621467-6632467-6635
JANコード40081580343244008158034034----
ふところ(mm)60120120120140120
質量(g)490.01500.01420.01990.02009.99999999999982520.0
材質1炭素工具鋼-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました