ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

クランプ SLV-M型 突っ張り可能 開き2000mm

通常単価(税別)
31,246
税込単価
34,371
通常出荷日:11日目

【特長】・レールの両側にアームスピンドルがスライドするので、締め付け、押し広げ作業に最適です

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SLV200M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SLV200Mの仕様・寸法情報

トラスココード
467-6633
ふところ(mm)
120
質量(g)
6500
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SLV200M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,246
( 34,371 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レールの両側にアームスピンドルがスライドするので、締め付け、押し広げ作業に最適です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプ SLV-M型 突っ張り可能 開き2000mmの型番SLV200Mのページです。 型番SLV200Mに関する仕様情報を記載しております。
クランプ SLV-M型 突っ張り可能 開き2000mmのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト