ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

クランプ GZ-KG型 開き300mm

通常単価(税別)
11,710
税込単価
12,881
通常出荷日:11日目

【特長】・にぎり部が可動する為、締め付けやすくなりました

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GZ30-12KG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GZ30-12KGの仕様・寸法情報

トラスココード
467-6622
ふところ(mm)
120
質量(g)
1500.0
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GZ30-12KG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,710
( 12,881 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・にぎり部が可動する為、締め付けやすくなりました

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプ GZ-KG型 開き300mmの型番GZ30-12KGのページです。 型番GZ30-12KGに関する仕様情報を記載しております。
クランプ GZ-KG型 開き300mmのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト