ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

溶接テーブル用クランプ TW283012K

通常単価(税別)
13,903円
税込単価
15,293円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・溶接テーブル用クランプ TW283012K・スチール製のTハンドルを採用し締めやすくなり...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TW28-30-12K
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TW28-30-12Kの仕様・寸法情報

フトコロ(mm)
120
トラスココード
506-5066
質量(g)
1620.0
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TW28-30-12K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,903円
( 15,293円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・溶接テーブル用クランプ TW283012K
・スチール製のTハンドルを採用し締めやすくなります

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接テーブル用クランプ TW283012Kの型番TW28-30-12Kのページです。 型番TW28-30-12Kに関する仕様情報を記載しております。
溶接テーブル用クランプ TW283012Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接テーブル用クランプ TW283012K
溶接テーブル用クランプ TW283012H
溶接テーブル用クランプ TW283014K
溶接テーブル用クランプ TW2830142K
溶接テーブル用クランプ TW2830122K
溶接テーブル用クランプ TWM283012
メーカーベッセイベッセイベッセイベッセイベッセイベッセイ
通常価格13,903円22,726円14,517円14,517円13,903円22,445円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
フトコロ(mm)120120140140120120
トラスココード506-5066506-3422506-1943506-3425506-3419506-1947
質量(g)1620.017001650.01620.01680.01780.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました