ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • レッグクランプ

    ミスミ

    レッグクランプ

    -

    通常価格(税別):1550円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ねじ穴付U型クランプ

    ミスミ

    ねじ穴付U型クランプ

    -

    通常価格(税別):3220円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • Tスロットナット ブランク

    ミスミ

    Tスロットナット ブランク

    3.7

    通常価格(税別):230円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • フランジナット

    ミスミ

    フランジナット

    4.7

    通常価格(税別):430円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • トウアジャストクランプ【2個入り】

    ミスミ

    トウアジャストクランプ【2個入り】

    -

    通常価格(税別):33780円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ねじ穴付プレーンクランプ

    ミスミ

    ねじ穴付プレーンクランプ

    -

    通常価格(税別):3220円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • カップリングナット

    ミスミ

    カップリングナット

    4.3

    通常価格(税別):450円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • スタッドボルト

    ミスミ

    スタッドボルト

    4.6

    通常価格(税別):280円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • スクリュージャッキ(SJK)

    ミスミ

    スクリュージャッキ(SJK)

    4.7

    通常価格(税別):2440円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • センタークランプ

    ミスミ

    センタークランプ

    -

    通常価格(税別):2710円~

    通常出荷日:在庫品1日目

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

クランプ GZ-2K型 開き600mm

通常単価(税別)
14,884
税込単価
16,372
通常出荷日:11日目

【特長】・にぎり部は特殊樹脂とグラスファイバーを組み合わせており、滑りにくくなっています

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GZ60-2K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GZ60-2Kの仕様・寸法情報

トラスココード
467-6635
ふところ(mm)
120
質量(g)
2520.0
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GZ60-2K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,884
( 16,372 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・にぎり部は特殊樹脂とグラスファイバーを組み合わせており、滑りにくくなっています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプ GZ-2K型 開き600mmの型番GZ60-2Kのページです。 型番GZ60-2Kに関する仕様情報を記載しております。
クランプ GZ-2K型 開き600mmのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト