ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

クランプ GZ-2K型 開き300mm

通常単価(税別)
10,206円
税込単価
11,227円
通常出荷日:7日目

【特長】・にぎり部は特殊樹脂とグラスファイバーを組み合わせており、滑りにくくなっています

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GZ30-2K
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GZ30-2Kの仕様・寸法情報

トラスココード
467-6632
ふところ(mm)
140
質量(g)
2009.9999999999998
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GZ30-2K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,206円
( 11,227円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・にぎり部は特殊樹脂とグラスファイバーを組み合わせており、滑りにくくなっています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプ GZ-2K型 開き300mmの型番GZ30-2Kのページです。 型番GZ30-2Kに関する仕様情報を記載しております。
クランプ GZ-2K型 開き300mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランプ GZ-2K型 開き300mm
クランプ GZ-2K型 開き600mm
クランプ GZ-2K型 開き1000mm
クランプ GZ-2K型 開き800mm
クランプ GZ-2K型 開き400mm
クランプ GZ-2K型 開き500mm
メーカーベッセイベッセイベッセイベッセイベッセイベッセイ
通常価格10,206円13,307円17,558円15,858円11,837円12,545円
通常出荷日7日目11日目7日目11日目11日目11日目
トラスココード467-6632467-6635467-6630467-6624467-6636467-6625
ふところ(mm)140120120120120120
質量(g)2009.99999999999982520.03290.02870.02120.02330.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました