ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

溶接テーブル用クランプ TWM283012

通常単価(税別)
22,445円
税込単価
24,690円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・溶接テーブル用クランプ TWM283012・スチール製のTハンドルを採用し締めやすくなり...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TWM28-30-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TWM28-30-12の仕様・寸法情報

フトコロ(mm)
120
トラスココード
506-1947
JANコード
4008158036809
質量(g)
1780.0

型番リスト

表示件数
型番
TWM28-30-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,445円
( 24,690円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・溶接テーブル用クランプ TWM283012
・スチール製のTハンドルを採用し締めやすくなります

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接テーブル用クランプ TWM283012の型番TWM28-30-12のページです。 型番TWM28-30-12に関する仕様情報を記載しております。
溶接テーブル用クランプ TWM283012のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接テーブル用クランプ TWM283012
溶接テーブル用クランプ TW283012H
溶接テーブル用クランプ TW283014K
溶接テーブル用クランプ TW2830142K
溶接テーブル用クランプ TW2830122K
溶接テーブル用クランプ TWV283017K
メーカーベッセイベッセイベッセイベッセイベッセイベッセイ
通常価格22,445円22,726円14,517円14,517円13,903円21,375円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
フトコロ(mm)120120140140120110~175
トラスココード506-1947506-3422506-1943506-3425506-3419506-3420
JANコード400815803680940081580368924008158036885400815803686140081580368164008158036847
質量(g)1780.017001650.01620.01680.02110.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました