ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 菱形Tスロットナット

    ミスミ

    菱形Tスロットナット

    4.5

    通常価格(税別):1,720円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • フランジナット 球面座付き

    ミスミ

    フランジナット 球面座付き

    4.6

    通常価格(税別):850円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 球面座金

    ミスミ

    球面座金

    球面座金

    ミスミ

    球面座金

    4.5

    通常価格(税別):500円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • アームクランプ【2個入り】

    ミスミ

    アームクランプ【2個入り】

    3.0

    通常価格(税別):7,850円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • レッグクランプ

    ミスミ

    レッグクランプ

    -

    通常価格(税別):1,550円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • クランプサポートスクリュージャッキ(CSJ)

    ミスミ

    クランプサポートスクリュージャッキ(CSJ)

    4.5

    通常価格(税別):3,190円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ステップブロック【2個入り】

    ミスミ

    ステップブロック【2個入り】

    4.8

    通常価格(税別):1,370円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 座金/球面座金

    ミスミ

    座金/球面座金

    4.6

    通常価格(税別):190円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 生爪【3個入り】

    ミスミ

    生爪【3個入り】

    4.7

    通常価格(税別):2,570円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ホールドクランプセット

    ミスミ

    ホールドクランプセット

    3.0

    通常価格(税別):27,500円~

    通常出荷日:在庫品1日目

確定しました

溶接テーブル用クランプ TW2830142K

通常単価(税別)
13,165
税込単価
14,482
通常出荷日:9日目

【特長】・にぎり部は特殊樹脂とグラスファイバーを組み合わせております

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TW28-30-14-2K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TW28-30-14-2Kの仕様・寸法情報

フトコロ(mm)
140
トラスココード
506-3425
JANコード
4008158036861
質量(g)
1620.0

型番リスト

表示件数
型番
TW28-30-14-2K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,165
( 14,482 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・にぎり部は特殊樹脂とグラスファイバーを組み合わせております

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接テーブル用クランプ TW2830142Kの型番TW28-30-14-2Kのページです。 型番TW28-30-14-2Kに関する仕様情報を記載しております。
溶接テーブル用クランプ TW2830142Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接テーブル用クランプ TW2830142K
溶接テーブル用クランプ TW283014K
溶接テーブル用クランプ TW2830122K
溶接テーブル用クランプ TW283012H
溶接テーブル用クランプ TW283014H
溶接テーブル用クランプ TWV283017K
メーカーベッセイベッセイベッセイベッセイベッセイベッセイ
通常価格13,16513,16512,54520,58221,71619,400
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
フトコロ(mm)140140120120140110~175
トラスココード506-3425506-1943506-3419506-3422506-3423506-3420
JANコード400815803686140081580368854008158036816400815803689240081580369534008158036847
質量(g)1620.01650.01680.017002100.02110.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました