ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

クランプ GZ-KG型 開き250mm

通常単価(税別)
11,834円
税込単価
13,017円
通常出荷日:11日目

【商品仕様】・クランプ GZ-KG型 開き250mm・にぎり部が可動する為、締め付けやすくなりました・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GZ25KG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GZ25KGの仕様・寸法情報

トラスココード
467-6631
ふところ(mm)
120
質量(g)
1420.0
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GZ25KG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,834円
( 13,017円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・クランプ GZ-KG型 開き250mm
・にぎり部が可動する為、締め付けやすくなりました
・開き250mm
・レール24.5×9.5(mm)
・ふところ(mm):120

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプ GZ-KG型 開き250mmの型番GZ25KGのページです。 型番GZ25KGに関する仕様情報を記載しております。
クランプ GZ-KG型 開き250mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランプ GZ-KG型 開き250mm
クランプ GZ-KG型 開き300mm
クランプ GZ-KG型 開き600mm
クランプ GZ-2K型 開き300mm
クランプ GZ-2K型 開き600mm
クランプ GZ-2K型 開き1000mm
メーカーベッセイベッセイベッセイベッセイベッセイベッセイ
通常価格11,834円13,487円15,477円11,228円14,656円19,381円
通常出荷日11日目11日目11日目7日目11日目7日目
トラスココード467-6631467-6622467-6621467-6632467-6635467-6630
ふところ(mm)120120120140120120
質量(g)1420.01500.01990.02009.99999999999982520.03290.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました