ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

溶接テーブル用クランプ TW28AV

通常単価(税別)
19,381円
税込単価
21,319円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・溶接テーブル用クランプ TW28AV・本品には使用にはTW28Xが必要です

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TW28AV
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TW28AVの仕様・寸法情報

トラスココード
506-3421
JANコード
4008158038742
質量(g)
1020.0
仕様
角度自在クランプ

型番リスト

表示件数
型番
TW28AV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,381円
( 21,319円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・溶接テーブル用クランプ TW28AV
・本品には使用にはTW28Xが必要です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接テーブル用クランプ TW28AVの型番TW28AVのページです。 型番TW28AVに関する仕様情報を記載しております。
溶接テーブル用クランプ TW28AVのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接テーブル用クランプ TW28AV
溶接テーブル用クランプ アタッチメント TW28VAD
溶接テーブル用クランプ TW28GRS3012
溶接テーブル用クランプ TW283014K
溶接テーブル用クランプ TW2830142K
溶接テーブル用クランプ TW2830122K
メーカーベッセイベッセイベッセイベッセイベッセイベッセイ
通常価格19,381円11,029円30,144円14,517円14,517円13,903円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
トラスココード506-3421506-1944506-3427506-1943506-3425506-3419
JANコード400815803874240081580369084008158036830400815803688540081580368614008158036816
質量(g)1020.0570.02330.01650.01620.01680.0
仕様角度自在クランプ軸径28mm----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました