ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

溶接テーブル用クランプ TWV283017H

通常単価(税別)
28,009円
税込単価
30,810円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・溶接テーブル用クランプ TWV283017H・フトコロ調整が可能です

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TWV28-30-17H
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TWV28-30-17Hの仕様・寸法情報

フトコロ(mm)
40~175
トラスココード
506-1942
JANコード
4008158036854
質量(g)
2480.0

型番リスト

表示件数
型番
TWV28-30-17H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,009円
( 30,810円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・溶接テーブル用クランプ TWV283017H
・フトコロ調整が可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接テーブル用クランプ TWV283017Hの型番TWV28-30-17Hのページです。 型番TWV28-30-17Hに関する仕様情報を記載しております。
溶接テーブル用クランプ TWV283017Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接テーブル用クランプ TWV283017H
溶接テーブル用クランプ TWV283017K
溶接テーブル用クランプ TW283012H
溶接テーブル用クランプ TW283014H
溶接テーブル用クランプ TWV2830172K
溶接テーブル用クランプ TWM283012
メーカーベッセイベッセイベッセイベッセイベッセイベッセイ
通常価格28,009円21,375円22,726円24,021円21,429円22,445円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
フトコロ(mm)40~175110~175120140110~175120
トラスココード506-1942506-3420506-3422506-3423506-3428506-1947
JANコード400815803685440081580368474008158036892400815803695340081580368234008158036809
質量(g)2480.02110.017002100.02220.01780.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました