ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

三方締めクランプ 開き10~55mm

通常単価(税別)
16,669円
税込単価
18,336円
通常出荷日:7日目

【特長】・3方の締め付け出来、フレームがアルミで、軽量化を実現しました。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EKT55
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EKT55の仕様・寸法情報

トラスココード
467-6623
質量(g)
820.0
最大口開き(mm)
55
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EKT55
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,669円
( 18,336円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3方の締め付け出来、フレームがアルミで、軽量化を実現しました。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三方締めクランプ 開き10~55mmの型番EKT55のページです。 型番EKT55に関する仕様情報を記載しております。
三方締めクランプ 開き10~55mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三方締めクランプ 開き10~55mm
ワンタッチレバークランプGH型 開き120mm
クランプ GZ-KG型 開き300mm
クランプ GZ-KG型 開き250mm
クランプ GZ-KG型 開き600mm
クランプ GZ-2K型 開き300mm
メーカーベッセイベッセイベッセイベッセイベッセイベッセイ
通常価格16,669円11,470円13,487円11,834円15,477円11,228円
通常出荷日7日目7日目11日目11日目11日目7日目
トラスココード467-6623416-9068467-6622467-6631467-6621467-6632
質量(g)820.0490.01500.01420.01990.02009.9999999999998
最大口開き(mm)55120----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました