ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドラッパー

通常単価(税別)
19,821円
税込単価
21,803円
通常出荷日:1日目

【特長】・しっかりとフィルムを支えることができ、テンションもかけやすいです。【用途】・フィルム押さえの...

詳細を確認
  • トラスココード
    577-0845
  • 質量(g)
    1500.0
  • 材質1
    本体パイプ部:スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HANDWRAPPER
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HANDWRAPPERの仕様・寸法情報

トラスココード
577-0845
質量(g)
1500.0
材質1
本体パイプ部:スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HANDWRAPPER
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,821円
( 21,803円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・しっかりとフィルムを支えることができ、テンションもかけやすいです。
【用途】
・フィルム押さえの締め加減により、フィルムテンションの調整が可能です。
【材質】
・本体パイプ部:スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドラッパーの型番HANDWRAPPERのページです。 型番HANDWRAPPERに関する仕様情報を記載しております。
ハンドラッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドラッパー
アラオ ストレッチマグホルダー
積水化学 ストレッチフィルムホルダー 3インチ紙管用
TRUSCO ストレッチフィルムホルダー 300~530mm幅用
ストレッチフィルムホルダー 3インチ紙管用 ブレーキ機能無・ブレーキ機能付
300~500mm ストレッチラップホルダー
メーカー司化成工業アラオ積水化学工業トラスコ中山トラスコ中山エスコ
通常価格19,821円12,874円1,047円12,960円1,371円 -8,866円
通常出荷日1日目7日目1日目1日目1日目〜1日目
トラスココード577-0845-----
質量(g)1500.0-----
材質1本体パイプ部:スチール-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホルダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました