17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

360度回転デュアルカメラ内視鏡

通常単価(税別)
43,91965,878
税込単価
48,31172,466
通常出荷日:1日目

【特長】・360度回転のデュアルカメラ搭載により、前方+側面の同時確認が可能です。・IP68仕様のケー...

詳細を確認
  • カメラヘッド径(mm)
    9
  • ケーブル径(mm)
    4.5
  • モニターサイズ(インチ)
    4.5
  • 奥行(mm)
    100
  • 高さ(mm)
    36
  • 幅(mm)
    170
  • カメラ解像度
    1920×1080
  • 質量(g)
    310.000
  • 材質1
    本体:プラスチック
  • 材質2
    ケーブル:プラスチック

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

ケーブル長(m)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
2
4975846019768
696-9487
1個
5
4975846019775
696-9486
1個
10
4975846019782
696-9485
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,919
( 48,311 )
1日目
54,899
( 60,389 )
1日目
65,878
( 72,466 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・360度回転のデュアルカメラ搭載により、前方+側面の同時確認が可能です。
・IP68仕様のケーブルで、曲がった管の中も確認、撮影ができる工業用内視鏡です。ケーブル長が2m、5m、10mとラインナップがあります。
・大きく見やすい4.5インチIPSディスプレイを採用しています。
・カメラはIP68相当の防塵防水性能を備え、耐油性能もあるため、厳しい環境下の観察にも安心して使用できます。
・1920x1080の動画、静止画をmicroSDに保存が可能です。
・カメラ前方、側面をそれぞれ照らす白色LEDで暗い管内でも明るく照らしながら記録します。
【用途】
・曲がった管の中も見ることができる工業用
【材質】
・本体:プラスチック
・ケーブル:プラスチック

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

360度回転デュアルカメラ内視鏡のレビュー
この商品のレビューはありません

管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト