ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

転造ローレットホルダ(平目用)

通常単価(税別)
2,880円
税込単価
3,168円
通常出荷日:5日目

【特長】・靭性と耐摩耗性に優れています。【材質】・合金工具鋼(SKS31)

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KNSF20N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KNSF20Nの仕様・寸法情報

適合ホルダ
KHS1
JANコード
4967521450485
トラスココード
566-9433
質量(g)
13.000
材質1
合金工具鋼(SKS31)
ピッチ(mm)
1.27
モジュール(mm)
0.40
外径(mm)
19.2
穴径(mm)
4.76
幅(mm)
6.35
目
中目
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KNSF20N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,880円
( 3,168円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・靭性と耐摩耗性に優れています。
【材質】
・合金工具鋼(SKS31)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

転造ローレットホルダ(平目用)の型番KNSF20Nのページです。 型番KNSF20Nに関する仕様情報を記載しております。
転造ローレットホルダ(平目用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
転造ローレットホルダ(平目用)
転造オートスライドローレットホルダ(アヤ目用)
転造ローレット駒(キワ加工平目用)
切削ローレット駒(平目用)
切削スーパーローレット駒(平目用)
転造ローレット駒(キワ加工アヤ目用)
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格2,880円4,929円5,735円3,255円4,695円 -9,618円
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目〜2日目〜3日目〜4日目
適合ホルダKHS1KHSKH1E20・25KH1CA08R・10R・12RKH1CN20N・25NKH2E20・25
JANコード49675214504854967521450539----
トラスココード566-9433566-9426----
質量(g)13.00026.00023.5001.00012.000-
材質1合金工具鋼(SKS31)合金工具鋼(SKS3)高速度鋼(SKH51)高速度鋼(SKH51)高速度鋼(SKH51)高速度鋼(SKH51)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ローレット駒カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました