ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

転造オートスライドローレットホルダ(アヤ目用)【2個入り】

通常単価(税別)
3,844
税込単価
4,228
通常出荷日:5日目

【特長】・靭性と耐摩耗性に優れています【材質】・合金工具鋼(SKS3)

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KNSRL14N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

KNSRL14Nの仕様・寸法情報

適合ホルダ
KHS
JANコード
4967521450539
トラスココード
566-9426
質量(g)
26.000
材質1
合金工具鋼(SKS3)
ピッチ(mm)
1.81
モジュール(mm)
0.58
外径(mm)
19.2
穴径(mm)
4.76
幅(mm)
6.35
荒目
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KNSRL14N
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,844
( 4,228 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・靭性と耐摩耗性に優れています
【材質】
・合金工具鋼(SKS3)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

転造オートスライドローレットホルダ(アヤ目用)の型番KNSRL14Nのページです。 型番KNSRL14Nに関する仕様情報を記載しております。
転造オートスライドローレットホルダ(アヤ目用)のレビュー
この商品のレビューはありません

ローレット駒カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト