ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 球面座金

    ミスミ

    球面座金

    球面座金

    ミスミ

    球面座金

    4.5

    通常価格(税別):500円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • Tスロットナット ブランク

    ミスミ

    Tスロットナット ブランク

    3.7

    通常価格(税別):230円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • Tスロットナット

    ミスミ

    Tスロットナット

    4.6

    通常価格(税別):360円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • クランプサポートスクリュージャッキ(CSJ)

    ミスミ

    クランプサポートスクリュージャッキ(CSJ)

    4.5

    通常価格(税別):3190円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • トウアジャストクランプ【2個入り】

    ミスミ

    トウアジャストクランプ【2個入り】

    -

    通常価格(税別):33780円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 治具用割り座金

    ミスミ

    治具用割り座金

    5.0

    通常価格(税別):770円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 座金/球面座金

    ミスミ

    座金/球面座金

    4.6

    通常価格(税別):190円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • スクリュージャッキ(SJK)

    ミスミ

    スクリュージャッキ(SJK)

    4.7

    通常価格(税別):2440円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • フランジナット 球面座付き

    ミスミ

    フランジナット 球面座付き

    4.6

    通常価格(税別):850円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • レッグクランプ

    ミスミ

    レッグクランプ

    -

    通常価格(税別):1550円~

    通常出荷日:在庫品1日目

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

平行クランプ全ねじ 250mm

通常単価(税別)
17,294
税込単価
19,023
通常出荷日:9日目

【特長】・平行クランプ用の全ねじです【用途】・平行クランプ用の全ねじとして【材質】・本体:機械構造用炭...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

00006609
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

00006609の仕様・寸法情報

全長(mm)
291
適合機種
PC-250
JANコード
4975846007581
質量(g)
0.500
トラスココード
236-8903
材質1
本体:機械構造用炭素鋼

型番リスト

表示件数
型番
00006609
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,294
( 19,023 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・平行クランプ用の全ねじです
【用途】
・平行クランプ用の全ねじとして
【材質】
・本体:機械構造用炭素鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平行クランプ全ねじ 250mmの型番00006609のページです。 型番00006609に関する仕様情報を記載しております。
平行クランプ全ねじ 250mmのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト