ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

平行クランプ全ねじ 300mm

通常単価(税別)
29,423
税込単価
32,365
通常出荷日:9日目

【特長】・平行クランプ用の全ねじです【用途】・平行クランプ用の全ねじとして【材質】・本体:機械構造用炭...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

00006610
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

00006610の仕様・寸法情報

全長(mm)
363
適合機種
PC-300
JANコード
4975846007598
質量(g)
0.500
トラスココード
236-8879
材質1
本体:機械構造用炭素鋼

型番リスト

表示件数
型番
00006610
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,423
( 32,365 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・平行クランプ用の全ねじです
【用途】
・平行クランプ用の全ねじとして
【材質】
・本体:機械構造用炭素鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平行クランプ全ねじ 300mmの型番00006610のページです。 型番00006610に関する仕様情報を記載しております。
平行クランプ全ねじ 300mmのレビュー
この商品のレビューはありません

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト