ファクトリーサプライ用品技術窓口

トラボー 3.9m モデルB

通常単価(税別)
94,431
税込単価
103,874
通常出荷日:4日目

【特長】・デジタル表示で誤読を防止します・ホイールベースも一人で測長できます・測定値をパソコンに表示、...

詳細を確認
  • タイプ(段)
    5
  • 最大測定長(mm)
    3900
  • 収納寸法(mm)
    1000×44×73
  • 縮長~全長(mm)
    1000~3900
  • 最大測定長(m)
    3.9
  • JANコード
    4954183176471
  • 質量(g)
    1900.0
  • トラスココード
    693-8477
  • 材質1
    ポール:アルミ
  • 材質2
    デジタル表示部:ABS樹脂

ご注意

  • 伸縮ポールは細い方から順に引き出し、太い方から順に収納してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みの上、十分理解されてからご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TG-39B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TG-39Bの仕様・寸法情報

タイプ(段)
5
最大測定長(mm)
3900
収納寸法(mm)
1000×44×73
縮長~全長(mm)
1000~3900
最大測定長(m)
3.9
JANコード
4954183176471
質量(g)
1900.0
トラスココード
693-8477
材質1
ポール:アルミ
材質2
デジタル表示部:ABS樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TG-39B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
94,431
( 103,874 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタル表示で誤読を防止します
・ホイールベースも一人で測長できます
・測定値をパソコンに表示、外部ファイルに(CSV)に保存できます
・Bluetooth通信可能です
・パソコン用ソフトはムラテックKDSホームぺージより無料ダウンロード可能です
【用途】
・車輌のフレームやホイールベースの測定などに
【材質】
・ポール:アルミ
・デジタル表示部:ABS樹脂
・製品本体、SC-TG、LP-TG×2個、IP-TG×2個、PH-TG×2個、HD-TG×2個、NG-TG×2個

ご注意

  • 伸縮ポールは細い方から順に引き出し、太い方から順に収納してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みの上、十分理解されてからご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トラボー 3.9m モデルBの型番TG-39Bのページです。 型番TG-39Bに関する仕様情報を記載しております。
トラボー 3.9m モデルBのレビュー
この商品のレビューはありません

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト