ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

コンクリートカッター(手押し式)

通常単価(税別)
385,362
税込単価
423,898
通常出荷日:1日目

【特長】・主要部品にステンレスを採用し防錆性と耐久性を追及しました【用途】・舗装切断用

  • ブレード別売
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ERC12E
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ERC12Eの仕様・寸法情報

ブレード軸径(mm)
27
ブレード寸法
256~306(10~12インチ)
奥行(mm)
860
高さ(mm)
670
切断深度(mm)
70~95
幅(mm)
485
質量(g)
94500.0
トラスココード
468-8081

型番リスト

表示件数
型番
ERC12E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
385,362
( 423,898 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・主要部品にステンレスを採用し防錆性と耐久性を追及しました
【用途】
・舗装切断用

ご注意

  • ブレード別売
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンクリートカッター(手押し式)の型番ERC12Eのページです。 型番ERC12Eに関する仕様情報を記載しております。
コンクリートカッター(手押し式)のレビュー
この商品のレビューはありません

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト