ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電スーパールミネX LT

通常単価(税別)
14,572円
税込単価
16,029円
通常出荷日:1日目

【特長】・充電式で最大4000lmと非常に明るい作業灯です・電源コードが必要ない為、使う場所を選ばない...

詳細を確認
  • 幅(mm)
    98
  • 明るさ(lm)
    1500、2500、4000
  • JANコード
    4938965122702
  • 質量(g)
    1058.0
  • トラスココード
    683-4717
  • 材質1
    アルミ合金、ABS他
  • 奥行(mm)
    90
  • 高さ(mm)
    210
  • 最大点灯時間(h)
    Lowの時7、Midの時5、Highの時3
  • 充電時間(時間)
    約9

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SLX-4000RC
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SLX-4000RCの仕様・寸法情報

幅(mm)
98
明るさ(lm)
1500、2500、4000
JANコード
4938965122702
質量(g)
1058.0
トラスココード
683-4717
材質1
アルミ合金、ABS他
奥行(mm)
90
高さ(mm)
210
最大点灯時間(h)
Lowの時7、Midの時5、Highの時3
充電時間(時間)
約9

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SLX-4000RC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,572円
( 16,029円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・充電式で最大4000lmと非常に明るい作業灯です
・電源コードが必要ない為、使う場所を選ばない優れものです
・明るさ切替で4000lm、2500lm、1500lmと3段階切替となります
・羽根を広げて照射角度を調整でき、羽根が270度回転しますのでいろいろな形で照射できます
・底部に強力マグネット、吊下げフック、三脚用1/4インチねじ穴付きで場所を選ばず使用できます
・屋外でも使用できる防水機能IPX4(防沫型)となっております
・4000K暖色と6500K白色の光色切り替えが可能です
【用途】
・作業灯や非常灯、アウトドアに
【材質】
・アルミ合金、ABS他

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電スーパールミネX LTの型番SLX-4000RCのページです。 型番SLX-4000RCに関する仕様情報を記載しております。
充電スーパールミネX LTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電スーパールミネX LT
LED電球 スーパールミネX8500PRO用替球
NEX-X45用磁石
充電式 LED 投光器
充電式LED投光器
充電式LED投光器
メーカーWINGACE(熱田資材)WINGACE(熱田資材)グリーンクロス日機グリーンクロスGROZ
通常価格14,572円7,273円10,151円20,113円 -13,716円 -14,649円 -
通常出荷日1日目1日目8日目9日目11日目1日目〜
幅(mm)98110----
明るさ(lm)1500、2500、40008500----
JANコード49389651227024938965122603----
質量(g)1058.0440.000----
トラスココード683-4717609-6610----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました