17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

変成シリコーン抗菌GooD! ホワイト 330ml

通常単価(税別)
1,846
税込単価
2,031
通常出荷日:5日目

【特長】・SIAA抗菌登録(JP0113060A0001)の、抗菌・防カビ性に優れたシーリング材です。...

詳細を確認
  • トラスココード
    717-2136
  • 質量(g)
    530.000
  • 材質1
    主成分:変成シリコーン樹脂
  • 容量(ml)
    330
  • 使用温度範囲(℃)
    -30~90
  • 容量(g)
    530
  • 容量(L)
    0.33
  • ホワイト
  • 防カビタイプ
    有り

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KBKGOOD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KBKGOODの仕様・寸法情報

トラスココード
717-2136
質量(g)
530.000
材質1
主成分:変成シリコーン樹脂
容量(ml)
330
使用温度範囲(℃)
-30~90
容量(g)
530
容量(L)
0.33
ホワイト
防カビタイプ
有り
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
KBKGOOD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,846
( 2,031 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SIAA抗菌登録(JP0113060A0001)の、抗菌・防カビ性に優れたシーリング材です。
・JAIA F☆☆☆☆適合品です。
・各種化粧板や鏡などの接着用途にも使用可能です。
【用途】
・バイオクリーンルーム、病院など、より抗菌特性が求められる建築物の気密、目地シールに。
・学校、介護施設、幼児施設、店舗などで使われる抗菌建材の目地シールに。
・洗面台やトイレなど、高い抗菌防カビ性能がうれしい水まわりのシールに。
【材質】
・主成分:変成シリコーン樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

変成シリコーン抗菌GooD! ホワイト 330mlの型番KBKGOODのページです。 型番KBKGOODに関する仕様情報を記載しております。
変成シリコーン抗菌GooD! ホワイト 330mlのレビュー
この商品のレビューはありません

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト