ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ダイヤモンドブレード 305mm(乾式)

通常単価(税別)
52,253
税込単価
57,478
通常出荷日:4日目

【特長】・電動カッターMCD305にベストマッチした品質が自慢です・切れ味と寿命を高度に両立しています

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

X407-000430
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

X407-000430の仕様・寸法情報

質量(g)
1700.0
トラスココード
176-9034
適用機種
MCD305
-
-

型番リスト

表示件数
型番
X407-000430
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,253
( 57,478 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動カッターMCD305にベストマッチした品質が自慢です
・切れ味と寿命を高度に両立しています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドブレード 305mm(乾式)の型番X407-000430のページです。 型番X407-000430に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤモンドブレード 305mm(乾式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドブレード 305mm(乾式)
ダイヤモンドブレード 260mm(乾式)
ダイヤモンドブレード
ダイヤモンドブレード セグメント(乾式)
230mmダイヤモンドブレード
ドライ255/305/355
メーカー新ダイワ工業新ダイワ工業ミルウォーキー(MILWAUKEE)ワキタミルウォーキー(MILWAUKEE)ツボ万
通常価格52,25347,14519,4644,069 -8,242 -20,496 -
通常出荷日4日目4日目11日目1日目〜9日目11日目
質量(g)1700.01500.0----
トラスココード176-9034-----
適用機種MCD305-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト