ファクトリーサプライ用品技術窓口

可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機)オイルガード付

通常単価(税別)
2,268,626円
税込単価
2,495,489円
通常出荷日:4日目

【特長】・あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています

  • JANコード
    4993005019435
  • トラスココード
    684-3874
  • 質量(g)
    680000.0
  • タンク容量(L)
    65
  • 周波数(Hz)
    50/60
  • 全高(mm)
    1100
  • 全長(mm)
    1540
  • 全幅(mm)
    700
  • 騒音値(dB)
    59
  • 使用燃料
    軽油
  • 定格出力(kVA)50/60Hz
    三相:20/25 単相3線:12/15
  • 定格電圧(V)50/60Hz
    三相:200/220 単相3線:100-200/110-220
  • 連続運転時間(h)(60Hz 75%負荷運転時)
    4.1

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DGM25MKC-D
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DGM25MKC-Dの仕様・寸法情報

JANコード
4993005019435
トラスココード
684-3874
質量(g)
680000.0
タンク容量(L)
65
周波数(Hz)
50/60
全高(mm)
1100
全長(mm)
1540
全幅(mm)
700
騒音値(dB)
59
使用燃料
軽油
定格出力(kVA)50/60Hz
三相:20/25 単相3線:12/15
定格電圧(V)50/60Hz
三相:200/220 単相3線:100-200/110-220
連続運転時間(h)(60Hz 75%負荷運転時)
4.1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DGM25MKC-D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,268,626円
( 2,495,489円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機)オイルガード付の型番DGM25MKC-Dのページです。 型番DGM25MKC-Dに関する仕様情報を記載しております。
可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機)オイルガード付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機)オイルガード付
可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機)
可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付
可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付・大型燃料タンク
防音型ディーゼルエンジン発電機 (第3次排ガス規制対応機 )
防音型ディーゼルエンジン発電機 (第3次排ガス規制対応機 )三相電源仕様タイプ DCAシリーズ
メーカー新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業新ダイワ工業デンヨーデンヨー
通常価格2,268,626円1,732,577円2,350,518円 -2,751,851円 -1,098,465円 -5,259,323円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目19日目10日目
JANコード49930050194354993005010951----
トラスココード684-3874758-7830----
質量(g)680000.0680000.0----
タンク容量(L)6560----
周波数(Hz)50/6050/6050/6050/60--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディーゼル発電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました