ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレスドライバー

通常単価(税別)
15,078
税込単価
16,586
通常出荷日:4日目

【特長】・本体を押し込むだけでスタート可能です・メインスイッチでのスタートも可能です・電子ブレーキ機能...

詳細を確認
  • JANコード
    4053423251012
  • トラスココード
    684-6513
  • 最大締付トルク(N・m)
    5
  • 質量(g)
    320.000
  • 材質1
    ポリアミド樹脂(PA)
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    360
  • 本体寸法(mm)
    193×42×42
  • バッテリー電圧(V)
    3.6
  • 充電時間(分)
    120
  • ブルー
  • 品名
    BoschGO
  • バッテリー容量(Ah)
    2
  • ビット対辺(mm)
    6.35
  • 最大トルク(N・m)
    5
  • グリップ径(mm)
    42
  • 差込角(mm)
    6.35
  • 適合ねじ(mm)小ねじ
    5
  • 付属ビット
    8本
  • トルク調整
    7段階

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BOSCHGO3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BOSCHGO3の仕様・寸法情報

JANコード
4053423251012
トラスココード
684-6513
最大締付トルク(N・m)
5
質量(g)
320.000
材質1
ポリアミド樹脂(PA)
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
360
本体寸法(mm)
193×42×42
バッテリー電圧(V)
3.6
充電時間(分)
120
ブルー
品名
BoschGO
バッテリー容量(Ah)
2
ビット対辺(mm)
6.35
最大トルク(N・m)
5
グリップ径(mm)
42
差込角(mm)
6.35
適合ねじ(mm)小ねじ
5
付属ビット
8本
トルク調整
7段階
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
BOSCHGO3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,078
( 16,586 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体を押し込むだけでスタート可能です
・メインスイッチでのスタートも可能です
・電子ブレーキ機能を内蔵しています
・7段階の機械式クラッチ内蔵で使いやすさ抜群です
・6.35mmインパクトビット、両頭ビットにも対応します
・LEDライト付です
・3.6V2.0Ahバッテリー内蔵です
【用途】
・ネジの締め、緩めに
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスドライバーの型番BOSCHGO3のページです。 型番BOSCHGO3に関する仕様情報を記載しております。
コードレスドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスドライバー
ボッシュ コードレスドライバードリル本体のみ
コードレスドライバードリル
コードレスドライバードリル本体のみ
コードレスドライバー プッシュドライブ
コードレス振動ドライバードリル GSB18V-150CH
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格15,07822,69618,99019,60712,05439,393
通常出荷日4日目1日目4日目1日目1日目6日目
JANコード405342325101231651409537574053423230680405995251532831651409782484059952607153
トラスココード684-6513199-2832535-3217276-8823172-6182388-5125
最大締付トルク(N・m)5354035--
質量(g)320.000750.0001300.0570.0002802200.0
材質1ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂ポリアミド樹脂(PA)ポリアミド樹脂(PA)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト