ファクトリーサプライ用品技術窓口

スコッチ・ブライト(TM)フロア用ウェットシート【24個入り】

通常単価(税別)
968円
税込単価
1,065円
通常出荷日:4日目

【特長】・無添加(ノンアルコール・ノンパラベン)のため、肌に優しく手拭きも可能です。・各社共通タイプで...

詳細を確認
  • 色
    ホワイト
  • JANコード
    4550309396817
  • トラスココード
    694-4623
  • 質量(g)
    408.000
  • 材質1
    ポリエステル
  • シートサイズ(mm)
    285
  • 材質2
    レーヨン
  • 幅(mm)
    220
  • 適合品番
    FW-TSB、FW-TSS
  • 材質3
    成分:水、界面活性剤、除菌剤、香料

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FW-WSM24
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (24個入り)

FW-WSM24の仕様・寸法情報

色
ホワイト
JANコード
4550309396817
トラスココード
694-4623
質量(g)
408.000
材質1
ポリエステル
シートサイズ(mm)
285
材質2
レーヨン
幅(mm)
220
適合品番
FW-TSB、FW-TSS
材質3
成分:水、界面活性剤、除菌剤、香料

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FW-WSM24
最小発注数量
1パック

24個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
968円
( 1,065円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・無添加(ノンアルコール・ノンパラベン)のため、肌に優しく手拭きも可能です。
・各社共通タイプです。
・べたつき、油汚れ、こびりつき等をさっと拭き上げ、掃除機では取りにくいホコリや髪の毛、においの元も除去できます。
・爽やかなシトラスの香りです。
・かきとりしやすい凸凹面のあるシートです。
【材質】
・ポリエステル
・レーヨン
・成分:水、界面活性剤、除菌剤、香料

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ・ブライト(TM)フロア用ウェットシートの型番FW-WSM24のページです。 型番FW-WSM24に関する仕様情報を記載しております。
スコッチ・ブライト(TM)フロア用ウェットシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチ・ブライト(TM)フロア用ウェットシート
プリティウェーブ 詰め替え用 ウェット
azuma 畳拭きウェットシート SQ065 (10枚入)
業務用クリンキーパー 24時間抗菌シート
マイクロワイパーEX(ウェットタイプ) 詰替用
azuma SQA43 乳酸ウェットシートバス・脱衣所用 (10枚入)
メーカースリーエムジャパン東京パックアズマ工業花王トラスコ中山アズマ工業
通常価格968円5,087円563円1,317円5,167円563円
通常出荷日4日目4日目2日目7日目4日目5日目
色ホワイト-----
JANコード4550309396817-----
トラスココード694-4623-----
質量(g)408.000-----
材質1ポリエステル-----
よく一緒に購入される商品

ウェットワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました