ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

延長コード5M

通常単価(税別)
2,088円
税込単価
2,297円
通常出荷日:1日目

【特長】・タップが3方向に分かれているタイプです。【用途】・工場、現場などでの延長用。【材質】・塩化ビ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CE1505-G
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CE1505-Gの仕様・寸法情報

コンセント仕様形状
[[二相2]]
コンセント仕様個数
3
コンセント仕様定格
2P・15A・125V
色
グリーン
電線仕様芯数(C)
2
電線仕様長さ(m)
5
電線種
VCT
電線仕様太さ([[MM2]])
1.25
JANコード
4984546191636
質量(g)
610.0
トラスココード
851-3769
材質1
塩化ビニール樹脂

型番リスト

表示件数
型番
CE1505-G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,088円
( 2,297円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タップが3方向に分かれているタイプです。
【用途】
・工場、現場などでの延長用。
【材質】
・塩化ビニール樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

延長コード5Mの型番CE1505-Gのページです。 型番CE1505-Gに関する仕様情報を記載しております。
延長コード5Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
延長コード5M
マルチタップ延長コード5m
DC延長ケーブル 1m/2m
マルチタップ延長コード10m
延長コード ちょっとコード 0.2m 15A
AC125V/15A/10m 延長コード(極太)
メーカーフジマックハタヤリミテッドSUS(エスユーエス)ハタヤリミテッドELPA朝日電器エスコ
通常価格2,088円9,639円 -773円 -12,670円 -2,435円13,067円
通常出荷日1日目1日目5日目1日目在庫品1日目1日目
コンセント仕様形状[[二相2]]-----
コンセント仕様個数3-----
コンセント仕様定格2P・15A・125V-----
色グリーン-----
電線仕様芯数(C)2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

延長コードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました