ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

デスク用昇降台

通常単価(税別)
27,555円
税込単価
30,311円
通常出荷日:1日目

【特長】・既存のデスクに乗せるだけなので、設置導入が簡単です。・奥行が短い省スペース設計です。・スライ...

詳細を確認
  • 本製品は組み立て式です。
  • お客様ご自身での組み立てになります。
  • 組み立て作業は必ず二人以上で、安定した平らな場所を確保して行ってください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

DSK10-BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DSK10-BKの仕様・寸法情報

奥行(mm)
400
高さ(mm)
600~930
最大積載量(kg/台)
15
色
ブラック
幅(mm)
760
JANコード
4971660776047
質量(g)
19000.0
トラスココード
167-3112
材質1
天板・キーボード台:MDF(PVC貼り)
材質2
台座・支柱:スチール

型番リスト

表示件数
型番
DSK10-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,555円
( 30,311円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・既存のデスクに乗せるだけなので、設置導入が簡単です。
・奥行が短い省スペース設計です。
・スライド式キーボードなので使わないときはスッキリ収納でき、手前のスペースを有効活用できます。
・ガス圧式である為、レバー操作で簡単に無段階調整ができます。
【用途】
・姿勢を変えて作業することで疲労回復、仕事効率アップに。
・PC作業の多いデスクワーカーに。
【材質】
・天板・キーボード台:MDF(PVC貼り)
・台座・支柱:スチール
【セット内容】
・天板ユニット(キーボード台・補助脚付)×1、支柱(昇降操作レバー付)×1、台座×1、ネジ(支柱固定用×6、天板ユニット固定用×2、昇降操作レバー固定用×3)、スパナ(プラスドライバー付)×1、六角レンチ×1、ディスプレイ固定用粘着シート×4、取扱説明書(保証書付)

ご注意

  • 本製品は組み立て式です。
  • お客様ご自身での組み立てになります。
  • 組み立て作業は必ず二人以上で、安定した平らな場所を確保して行ってください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デスク用昇降台の型番DSK10-BKのページです。 型番DSK10-BKに関する仕様情報を記載しております。
デスク用昇降台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デスク用昇降台
ディスプレイボード
手動上下昇降テレビスタンド (カメラ台、大型キャスター付き)
ディスプレイスタンド 昇降タイプ 10段階
マルチクラブクランプ用エクステンションアーム・タブレットホルダー
ディスプレイ用スタンド 8/10/12/15インチ対応
メーカーキングジムキングジムサンワサプライエレコムトラスコ中山ミスミ
通常価格27,555円5,336円62,096円11,744円3,760円 -7,000円
通常出荷日1日目1日目5日目1日目1日目在庫品1日目
奥行(mm)400168----
高さ(mm)600~93038----
最大積載量(kg/台)151----
色ブラック黒----
幅(mm)760-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました