ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ディスプレイボード

通常単価(税別)
5,336円
税込単価
5,870円
通常出荷日:1日目

【特長】・机のスペースを有効活用できる、液晶ディスプレイ上の小物置きです。・液晶ディスプレイに工具いら...

詳細を確認
  • 液晶ディスプレイの形状により取り付けに適さないものがあります。
  • 取り付け可能な液晶ディスプレイは、アームの設置部分の厚みが約10~85mmとなります。
  • 本製品は液晶ディスプレイのフチに引っかけて取り付けるため、フチに5mm以上の平らな面が必要となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

DB-500-BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DB-500-BKの仕様・寸法情報

奥行(mm)
168
間口(mm)
500
高さ(mm)
38
最大積載量(kg/台)
1
色
黒
JANコード
4971660773428
質量(g)
400.000
トラスココード
829-0335
材質1
本体:ABS樹脂
材質2
天面シート:ポリプロピレン(PP)

型番リスト

表示件数
型番
DB-500-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,336円
( 5,870円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・机のスペースを有効活用できる、液晶ディスプレイ上の小物置きです。
・液晶ディスプレイに工具いらずで簡単取り付けできます。
・アームの角度は調整ボタンを押して、ネジ止めなしで簡単調整できます。
【用途】
・ペンを収納したり、名刺やスマートフォンを立てかけたりできます。
・パーティションへ設置すれば、上置き棚としても使用できます。
【材質】
・本体:ABS樹脂
・天面シート:ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 液晶ディスプレイの形状により取り付けに適さないものがあります。
  • 取り付け可能な液晶ディスプレイは、アームの設置部分の厚みが約10~85mmとなります。
  • 本製品は液晶ディスプレイのフチに引っかけて取り付けるため、フチに5mm以上の平らな面が必要となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスプレイボードの型番DB-500-BKのページです。 型番DB-500-BKに関する仕様情報を記載しております。
ディスプレイボードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスプレイボード
デスク用昇降台
調整付きディスプレイスタンド
ディスプレイスタンド 昇降タイプ 10段階
ディスプレイ用スタンド 8/10/12/15インチ対応
32型~65型対応ディスプレイ壁掛け金具 CR-PLKG10
メーカーキングジムキングジムミスミエレコムミスミサンワサプライ
通常価格5,336円27,555円12,000円 -11,744円7,000円10,900円
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目1日目
奥行(mm)168400----
間口(mm)500-----
高さ(mm)38600~930----
最大積載量(kg/台)115----
色黒ブラック----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました