ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)
通常価格(税別):1,300円~
通常出荷日:1日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A
通常価格(税別):7,580円~
通常出荷日:1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ リーフ
新潟精機(SK)
通常価格(税別):720円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
小形デジタル圧力計 GC31
長野計器
通常価格(税別):26,852円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,162円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ゴム板(天然ゴム)
エスコ
通常価格(税別):698円~
通常出荷日:1日目
尾崎製作所
球付測定子
尾崎製作所
通常価格(税別):701円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
GC32用電源・出力ケーブル 2m
長野計器
通常価格(税別):2,667円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
USBフラッシュメモリー
エスコ
通常価格(税別):7,990円~
通常出荷日:1日目
カスタム社のマイクロスコープ用オプション スネークスコープSS-15交換用ケーブル シリーズです
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

池田レンズ工業
メタルホルダールーペ 4~20倍率
3.5通常価格(税別):2,129円~

エンジニア
LEDライトルーペ SL-22
4.7通常価格(税別):13,551円

エッシェンバッハ
LEDワイドライトルーペ(6~12.5倍)
4通常価格(税別):11,236円~

京葉光器
カップ式ルーペ(ピント調節可)
4通常価格(税別):2,670円~

ホーザン
USBカメラ L-836
0通常価格(税別):37,818円

シンワ測定
リーディング用ルーペ
5通常価格(税別):806円~

エスコ
点検ミラー(伸縮/LED付)
4.5通常価格(税別):4,230円

エンジニア
LEDポケットルーペ SL-47(4倍&6倍)
4.3通常価格(税別):2,422円

新潟精機(SK)
メタルルーペ
4通常価格(税別):2,527円~