ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

転倒検知機倒れコール

通常単価(税別)
59,226円~250,634円
税込単価
65,149円~275,697円
通常出荷日:4日目~6日目

【特長】・装着した人が、設定時間以上倒れた状態を続けると、異常事態とみなして警報音が鳴り、同時に省電力...

詳細を確認
  • 受信機とセットで使用。
  • 受信機(EXR-25YF)別売。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

詳細タイプ

電源

付属品

電波到達距離

設置場所

消費電流/消費電力

最小発注数量
60
495-4106
21.5
104
36
携帯型受信機
DC1.2V 単4形充電式ニッケル水素電池
取付用ネジ2本、取付用ビス
100m以内(見通し距離)
屋内
-
1個
470
820-4967
91
234
80
多チャンネル受信ユニット
DC10~30V(極性なし)またはAC100V
取付用ネジ2本、テスト用電池:単3型アルカリ電池、取付用ビス
-
屋内・屋外
330mA/2.5W
1個
80
698-0827
16
50
80
転倒検知送信機
単4型アルカリ乾電池LR03×2(DC3V)
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,226円
( 65,149円 )
6日目
250,634円
( 275,697円 )
6日目
68,423円
( 75,265円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・装着した人が、設定時間以上倒れた状態を続けると、異常事態とみなして警報音が鳴り、同時に省電力無線信号を自動送信します。
・押しボタン機能もあり、緊急コールもできます。
【用途】
・一人作業時の緊急報知に最適。
・一人作業時の倒れ込み検知、緊急報知に最適。
【材質】
・ABS樹脂
【セット内容】
・テスト用電池:単4型アルカリ電池
・取付用ビス

ご注意

  • 受信機とセットで使用。
  • 受信機(EXR-25YF)別売。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

転倒検知機倒れコールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
転倒検知機倒れコール
中継機 RTXF-310
一酸化炭素検知機能付き火災警報器
竹中 受信送信機
竹中 卓上型受信機
漏電火災警報器(受信機) LGR
メーカー竹中エンジニアリング竹中エンジニアリング新コスモス電機竹中エンジニアリング竹中エンジニアリング河村電器産業
通常価格59,226円-71,410円7,387円 -89,346円39,850円11,140円 -
通常出荷日4日目〜5日目1日目〜4日目6日目在庫品1日目〜
商品タイプ警報機・ブザー本体-警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体警報機・ブザー本体
定格電圧(V)その他その他DC3V---
材質1ABS樹脂-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

警報機・ブザーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト