ファクトリーサプライ用品技術窓口

汎用測定器 Multimar 844T

通常単価(税別)
425,272円
税込単価
467,799円
通常出荷日:1日目

【特長】・移動式測定アームホルダーの最適な安定性と動かしやすさによる極端な測定感度と精度です。・移動式...

詳細を確認
  • メーカーコード
    4503001
  • 外径(mm)
    0-85
  • 内径(mm)
    30-115
  • 可動部移動距離(mm)
    12
  • 測定圧(N)
    5
  • JANコード
    4059192024895
  • 質量(g)
    3840.0
  • トラスココード
    835-3927

ご注意

  • 指示器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

844T-30-115
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

844T-30-115の仕様・寸法情報

メーカーコード
4503001
外径(mm)
0-85
内径(mm)
30-115
可動部移動距離(mm)
12
測定圧(N)
5
JANコード
4059192024895
質量(g)
3840.0
トラスココード
835-3927

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
844T-30-115
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
425,272円
( 467,799円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・移動式測定アームホルダーの最適な安定性と動かしやすさによる極端な測定感度と精度です。
・移動式測定アームホルダーは、高精度ボールガイドに取り付けられ、遊びと摩擦を排除します。
・固定用測定アームホルダーは、コラムに沿って移動して粗調整できます。
・測定力の方向は、外径または内径のいずれかに対して変更できます。
・測定力の方向は、外径または内径のいずれかに対してアレンキーで変更できます。
【用途】
・外径・内径、雄ネジ・雌ネジ、狭いカラー・溝、外径・内径テーパー、外径・内径ギアの測定用。

ご注意

  • 指示器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用測定器 Multimar 844Tの型番844T-30-115のページです。 型番844T-30-115に関する仕様情報を記載しております。
汎用測定器 Multimar 844Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
汎用測定器 Multimar 844T
検査用マイクロメーター 40F
マイクロメータヘッド 測定範囲0~25mm
外径測定器 MDシリーズ(外径くん)
マイクロメータヘッド 測定範囲0~15mm
マイクロメータヘッド 測定範囲0~13mm
メーカーマールマール新潟精機(SK)丸井計器新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格425,272円172,040円4,597円 -133,536円 -4,979円 -4,979円 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
メーカーコード45030014150000----
外径(mm)0-85-----
内径(mm)30-115-----
可動部移動距離(mm)12-----
測定圧(N)5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました