ファクトリーサプライ用品技術窓口

検査用マイクロメーター 40F

通常単価(税別)
172,040円
税込単価
189,244円
通常出荷日:1日目

【特長】・熱絶縁カバー付クロームメッキスチールフレームを採用しています。・引き込み式駆動アンビルと超硬...

詳細を確認
  • メーカーコード
    4150000
  • 最小表示(mm)
    0.01
  • 最大許容誤差(μm)
    ≦2
  • 測定範囲(mm)
    0~25
  • JANコード
    4059192004248
  • 質量(g)
    689.000
  • トラスココード
    835-3882

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

40F-0-25
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

40F-0-25の仕様・寸法情報

メーカーコード
4150000
最小表示(mm)
0.01
最大許容誤差(μm)
≦2
測定範囲(mm)
0~25
JANコード
4059192004248
質量(g)
689.000
トラスココード
835-3882
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
40F-0-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
172,040円
( 189,244円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱絶縁カバー付クロームメッキスチールフレームを採用しています。
・引き込み式駆動アンビルと超硬チップの測定面により最高の耐久性を実現しています。
・ダイヤルコンパレータはフレーム内に組み込まれています。
・可動性アンビルの格納により、耐摩耗性を最大限にします。
【用途】
・円柱部品(軸、ボルト、スピンドルなど)の高速測定、厚さと長さの測定に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

検査用マイクロメーター 40Fの型番40F-0-25のページです。 型番40F-0-25に関する仕様情報を記載しております。
検査用マイクロメーター 40Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
検査用マイクロメーター 40F
汎用測定器 Multimar 844T
75-100mm用 マイクロメーターケース
外側マイクロメーター
マイクロメータ用オイル
デジタルマイクロメーター SSMシリーズ
メーカーマールマールエスコKTC(京都機械工具)ミツトヨテクロック
通常価格172,040円425,272円3,507円9,056円 -3,244円102,553円 -
通常出荷日1日目1日目3日目4日目〜2日目4日目〜
メーカーコード41500004503001----
最小表示(mm)0.01-----
最大許容誤差(μm)≦2-----
測定範囲(mm)0~25-----
JANコード40591920042484059192024895----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました