ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイプソーガイドプレ-ト組400A

通常単価(税別)
33,557円
税込単価
36,913円
通常出荷日:9日目

アサダ社のバンドソー用オプション パイプソーガイドプレ-ト組400A シリーズです

  • 適合機種
    パイプソー400SA
  • トラスココード
    346-7710
  • JANコード
    4991756344424

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PS554
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PS554の仕様・寸法情報

適合機種
パイプソー400SA
トラスココード
346-7710
JANコード
4991756344424
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
PS554
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,557円
( 36,913円 )
9日目

詳細情報

基本情報

アサダ社のバンドソー用オプション パイプソーガイドプレ-ト組400A シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプソーガイドプレ-ト組400Aの型番PS554のページです。 型番PS554に関する仕様情報を記載しております。
パイプソーガイドプレ-ト組400Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプソーガイドプレ-ト組400A
バンドソーパイプ受台 4A用
マグネット付クサビL PS大用
建材・電材の切断に充電式バンドソーH60 Eco 収納ケース
充電式バンドソーH65
充電式バンドソー"H60 Eco"(18V) 替刃
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格33,557円12,531円12,531円4,610円54,468円2,246円
通常出荷日9日目5日目9日目6日目5日目在庫品1日目
適合機種パイプソー400SAバンドソービーバー4ACTIVEPS380S・PS380SP充電式バンドソーH60Eco-充電式バンドソーH60Eco
トラスココード346-7710709-6274418-5873852-2739693-5203391-7517
JANコード499175634442449917563852744991756047189-4991756388756-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました