ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式バンドソーH65

通常単価(税別)
54,468円
税込単価
59,915円
通常出荷日:5日目

【特長】・全高193mmの低重心設計です。・前後重量配分50:50で安定性抜群です。・片手持ち、両手持...

詳細を確認
  • トラスココード
    693-5203
  • 切断能力丸パイプ(φmm)
    ~63.5
  • 全高(mm)
    193
  • 全長(mm)
    384
  • 全幅(mm)
    200
  • JANコード
    4991756388756
  • 質量(g)
    4000.0
  • 切断能力角パイプ(mm)
    63.5×63.5
  • バッテリー電圧(V)
    18

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BH065
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BH065の仕様・寸法情報

トラスココード
693-5203
切断能力丸パイプ(φmm)
~63.5
全高(mm)
193
全長(mm)
384
全幅(mm)
200
JANコード
4991756388756
質量(g)
4000.0
切断能力角パイプ(mm)
63.5×63.5
バッテリー電圧(V)
18
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
BH065
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,468円
( 59,915円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全高193mmの低重心設計です。
・前後重量配分50:50で安定性抜群です。
・片手持ち、両手持ちでも楽に作業ができます。
・火花も出ず、切粉の飛散もなく安全です。
・のこ刃周速は従来比+18%です。
・切断時間も大幅に短縮されました。<参考>SGP鋼管40A 従来:22秒/本機:12秒
・最高速度を6段階に設定でき、トリガースイッチでは無断変則が可能です。
・切断材の材質と形状に合わせて自在にのこ刃周速を調整できます。
・ゼロからのスロースタートも可能です。
・高輝度LEDライトで暗所でものこ刃や切断箇所を明るく照らします。
【用途】
・電線管、電線ケーブル、Cチャンネル、手すり、アルミサッシ、ケーブルラック、全ねじボルト、ライティングレール、銅パイプ、鋼管などの切断に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式バンドソーH65の型番BH065のページです。 型番BH065に関する仕様情報を記載しております。
充電式バンドソーH65のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式バンドソーH65
バンドソービーバー4 ACTIVE
ビーバー10
バンドソー"ビーバー4・4F Eco"
バンドソー“ビーバー6・6F”
充電式バンドソー"H60 Eco"(18V) 替刃
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格54,468円152,096円378,357円130,030円 -158,764円 -2,246円
通常出荷日5日目2日目1日目1日目1日目在庫品1日目
トラスココード693-5203667-2202405-1305--391-7517
切断能力丸パイプ(φmm)~63.5-270---
全高(mm)193290490330415-
全長(mm)3846001025740--
全幅(mm)200250445390415-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました