ファクトリーサプライ用品技術窓口

バンドソーパイプ受台 4A用

通常単価(税別)
12,531円
税込単価
13,784円
通常出荷日:5日目

【特長】・太径、長尺パイプを直角切断する際の必需品です【用途】・バンドソーで太径、長尺パイプを直角切断...

詳細を確認
  • 適合機種
    バンドソービーバー4ACTIVE
  • トラスココード
    709-6274
  • JANコード
    4991756385274
  • 質量(g)
    2700.0
  • 材質1
    スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BA900
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BA900の仕様・寸法情報

適合機種
バンドソービーバー4ACTIVE
トラスココード
709-6274
JANコード
4991756385274
質量(g)
2700.0
材質1
スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
BA900
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,531円
( 13,784円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・太径、長尺パイプを直角切断する際の必需品です
【用途】
・バンドソーで太径、長尺パイプを直角切断するための受台
【材質】
・スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バンドソーパイプ受台 4A用の型番BA900のページです。 型番BA900に関する仕様情報を記載しております。
バンドソーパイプ受台 4A用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バンドソーパイプ受台 4A用
マグネット付クサビL PS大用
バンドソービーバー4 ACTIVE
パイプソーガイドプレ-ト組400A
バンドソービーバー6・6F用のこ刃 14山 70110
バンドソー32F
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格12,531円12,531円152,096円33,557円2,399円1,015,944円
通常出荷日5日目9日目2日目9日目1日目4日目
適合機種バンドソービーバー4ACTIVEPS380S・PS380SP-パイプソー400SAバンドソービーバー6・6F、バンドソー185・18F・170・175A-
トラスココード709-6274418-5873667-2202346-7710274-9246852-2742
JANコード4991756385274499175604718949917563823654991756344424-4991756092820
質量(g)2700.0200.00016500.0-145114000.0
材質1スチール-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました