ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビーバー10

通常単価(税別)
378,357円
税込単価
416,193円
通常出荷日:1日目

【特長】・可搬性に優れた10インチのバンドソーです。・油圧ダンパー荷重調整式を採用し、切断精度が向上し...

詳細を確認
  • トラスココード
    405-1305
  • 消費電力(W)
    200
  • 切断能力丸パイプ(φmm)
    270
  • 切断能力丸棒(φmm)
    100
  • 切断能力切断角度(°)
    90
  • 全高(mm)
    490
  • 全長(mm)
    1025
  • 全幅(mm)
    445
  • 電圧(V)
    100
  • JANコード
    4991756360622
  • 質量(g)
    55000.0
  • 電源コード長さ(m)
    2.8
  • 切断能力(mm)H鋼
    200
  • 切断能力角パイプ(mm)
    200
  • 切断能力鋼管(A)
    250

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BB1000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BB1000の仕様・寸法情報

トラスココード
405-1305
消費電力(W)
200
切断能力丸パイプ(φmm)
270
切断能力丸棒(φmm)
100
切断能力切断角度(°)
90
全高(mm)
490
全長(mm)
1025
全幅(mm)
445
電圧(V)
100
JANコード
4991756360622
質量(g)
55000.0
電源コード長さ(m)
2.8
切断能力(mm)H鋼
200
切断能力角パイプ(mm)
200
切断能力鋼管(A)
250
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BB1000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
378,357円
( 416,193円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・可搬性に優れた10インチのバンドソーです。
・油圧ダンパー荷重調整式を採用し、切断精度が向上しています。
・束ね切りができます。
【用途】
・鋼管、ステンレス鋼管、H鋼、角パイプ、丸棒(軟鋼材)に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビーバー10の型番BB1000のページです。 型番BB1000に関する仕様情報を記載しております。
ビーバー10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビーバー10
バンドソービーバー4 ACTIVE
充電式バンドソーH65
バンドソー"ビーバー4・4F Eco"
バンドソー“ビーバー6・6F”
建材・電材の切断に充電式バンドソーH60 Eco 収納ケース
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格378,357円152,096円54,468円130,030円 -158,764円 -4,610円
通常出荷日1日目2日目5日目1日目1日目6日目
トラスココード405-1305667-2202693-5203--852-2739
消費電力(W)200240-350420-
切断能力丸パイプ(φmm)270-~63.5---
切断能力丸棒(φmm)100-----
切断能力切断角度(°)90-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました