ファクトリーサプライ用品技術窓口

メカニカルオイルメーター OM-30MN

通常単価(税別)
50,182円
税込単価
55,200円
通常出荷日:5日目

【特長】・YAMADAオイル用流量計です・YAMADAハンドバケットオイルポンプ用流量計です・STB-...

詳細を確認
  • キャリー
    該当なし
  • ノズル径(mm)
    9.5
  • ホース内径(mm)
    9.5
  • 全高(mm)
    94
  • 全長(mm)
    198
  • 全幅(mm)
    111
  • 適合機種
    STBシリーズ、HOP-20
  • 出油口(mm)
    9.5
  • JANコード
    4945831024909
  • 質量(g)
    1100.0
  • トラスココード
    269-2264
  • 材質1
    流量計本体:アルミ合金
  • 材質2
    保護カバー:ラバー

ご注意

  • 燃料や溶剤には使用できません。
  • 最高使用温度80℃。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

OM30MN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

OM30MNの仕様・寸法情報

キャリー
該当なし
ノズル径(mm)
9.5
ホース内径(mm)
9.5
全高(mm)
94
全長(mm)
198
全幅(mm)
111
適合機種
STBシリーズ、HOP-20
出油口(mm)
9.5
JANコード
4945831024909
質量(g)
1100.0
トラスココード
269-2264
材質1
流量計本体:アルミ合金
材質2
保護カバー:ラバー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
OM30MN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,182円
( 55,200円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・YAMADAオイル用流量計です
・YAMADAハンドバケットオイルポンプ用流量計です
・STB-50、60、70の流量計として最適です
・HOP-20用流量計として便利です
・ハンドバケットポンプへの接続に便利な3/8接続ニップル、フィルター付きです
【用途】
・オイル給油量の管理に
・オイルの流量管理に
・オイルポンプの吐出量管理に
・YAMADAハンドバケットポンプの流量計として
・STBシリーズオイルポンプの流量計として
・HOP-20用流量計として
・車両や機械へのオイル給油量の目安として
【材質】
・流量計本体:アルミ合金
・保護カバー:ラバー
・流量計
・接続用ニップル
・オイル用フィルター

ご注意

  • 燃料や溶剤には使用できません。
  • 最高使用温度80℃。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メカニカルオイルメーター OM-30MNの型番OM30MNのページです。 型番OM30MNに関する仕様情報を記載しております。
メカニカルオイルメーター OM-30MNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メカニカルオイルメーター OM-30MN
メカニカルバッチメーター LBM
フローペットEG・NX30用電池・渦式フローモニター用電池
石ケン膜 流量計
クイックフロート FQ形
流量センサー
メーカーヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションオーバルジーエルサイエンスノーケン愛知時計電機
通常価格50,182円128,481円13,123円40,448円 -10,618円 -24,009円 -
通常出荷日5日目5日目15日目3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
キャリー該当なし-----
ノズル径(mm)9.5-----
ホース内径(mm)9.5-----
全高(mm)94-----
全長(mm)198301----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

流量計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました