ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネット付クサビL PS大用

通常単価(税別)
12,531円
税込単価
13,784円
通常出荷日:9日目

アサダ社のバンドソー マグネット付クサビL PS大用 シリーズです

  • 適合機種
    PS380S・PS380SP
  • トラスココード
    418-5873
  • JANコード
    4991756047189
  • 質量(g)
    200.000
  • 品名
    マグネット付クサビL

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

58612
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

58612の仕様・寸法情報

適合機種
PS380S・PS380SP
トラスココード
418-5873
JANコード
4991756047189
質量(g)
200.000
品名
マグネット付クサビL
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
58612
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,531円
( 13,784円 )
9日目

詳細情報

基本情報

アサダ社のバンドソー マグネット付クサビL PS大用 シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネット付クサビL PS大用の型番58612のページです。 型番58612に関する仕様情報を記載しております。
マグネット付クサビL PS大用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネット付クサビL PS大用
バンドソーパイプ受台 4A用
ビーバー10
充電式バンドソーH65
バンドソービーバー6・6F用のこ刃 14山 70110
パイプソーガイドプレ-ト組400A
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格12,531円12,531円378,357円54,468円2,399円33,557円
通常出荷日9日目5日目1日目5日目1日目9日目
適合機種PS380S・PS380SPバンドソービーバー4ACTIVE--バンドソービーバー6・6F、バンドソー185・18F・170・175Aパイプソー400SA
トラスココード418-5873709-6274405-1305693-5203274-9246346-7710
JANコード4991756047189499175638527449917563606224991756388756-4991756344424
質量(g)200.0002700.055000.04000.0145-
品名マグネット付クサビL-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました