ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ パーツケース ハンディーBOXタイプ |
|
ミスミ 軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
【特長】
・昇降スピードが無段階で調整できるコントロールスイッチ電動ワイヤータイプのため、荷下ろし時に天板の急な飛び出しがありません
・移動に便利なキャスター付きです※積載時は移動しないでください
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm/H743mm・全面棚板付)
0通常価格(税別):24,327円~

トラスコ中山
作業台用ビニールマット
5通常価格(税別):5,810円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付き150ワゴン)
4通常価格(税別):18,687円~

トラスコ中山
軽量作業台 (基本タイプ)
5通常価格(税別):18,302円~

東製作所
ポータブルステンレス作業台 (平棚板タイプ・SUS430)
5通常価格(税別):17,184円~

サカエ
作業台用オプション 中板(アイボリー・グリーン・パールホワイト)
5通常価格(税別):4,699円~

トラスコ中山
ミニテーブル
4.3通常価格(税別):26,722円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm/H743mm)
4通常価格(税別):17,567円~

山金工業
ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm/H903~1203mm・全面棚板付)
4通常価格(税別):35,306円~