ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

バルーン用ゲージキット

通常単価(税別)
19,777円
税込単価
21,755円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・バルーン用ゲージキット・圧力計:0~0.1MPa・チャージングホース 接続サイズ:9mm

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

S7062
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

S7062の仕様・寸法情報

トラスココード
197-9057
JANコード
4991756349597
質量(g)
360.000
材質1
鉄
材質2
真鍮
-
-

型番リスト

表示件数
型番
S7062
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,777円
( 21,755円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・バルーン用ゲージキット
・圧力計:0~0.1MPa
・チャージングホース 接続サイズ:9mm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バルーン用ゲージキットの型番S7062のページです。 型番S7062に関する仕様情報を記載しております。
バルーン用ゲージキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バルーン用ゲージキット
電気ロウ付機R–10
SUZUKID SIG-140用シールドガスAキット
溶接用ワイヤソリッドアルミ用
アーキュリー120/160用 ソリッドワイヤ軟鋼用コンタクトチップ 0.6Φ用
TIG溶接トーチ用 ノズル
メーカーアサダアサダスター電器製造スター電器製造スター電器製造ダイヘン
通常価格19,777円242,501円19,289円 -13,532円1,950円1,281円
通常出荷日4日目1日目1日目〜2日目5日目1日目〜
トラスココード197-9057806-7632----
JANコード4991756349597-----
質量(g)360.000-----
材質1鉄-----
材質2真鍮-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました