ファクトリーサプライ用品技術窓口

油圧シリンダ70/140H-8シリーズ用パッキン(ウレタンゴム・標準形用)

通常単価(税別)
22,191円
税込単価
24,410円
通常出荷日:7日目

【特長】・油圧シリンダ70/140H-8シリーズ用パッキンセットです。・油圧シリンダ70/140H-8...

詳細を確認
  • 適合シリンダ内径(mm)
    100
  • 質量(g)
    70.000
  • トラスココード
    829-0543
  • 材質1
    ウレタンゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NH8-PKS2-100B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NH8-PKS2-100Bの仕様・寸法情報

適合シリンダ内径(mm)
100
質量(g)
70.000
トラスココード
829-0543
材質1
ウレタンゴム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
NH8-PKS2-100B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,191円
( 24,410円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油圧シリンダ70/140H-8シリーズ用パッキンセットです。
・油圧シリンダ70/140H-8シリーズ用パッキンセットです。
【用途】
・メンテナンス用に。
【材質】
・ウレタンゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油圧シリンダ70/140H-8シリーズ用パッキン(ウレタンゴム・標準形用)の型番NH8-PKS2-100Bのページです。 型番NH8-PKS2-100Bに関する仕様情報を記載しております。
油圧シリンダ70/140H-8シリーズ用パッキン(ウレタンゴム・標準形用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油圧シリンダ70/140H-8シリーズ用パッキン(ウレタンゴム・標準形用)
高圧ゴムホース H3/8シリーズ
RIKEN クレビス用ワッシャー 100kN用
RIKEN クレビス用ワッシャー 200kN用
RIKEN クレビス用ワッシャー 50kN用
RIKEN クレビス用ワッシャー 500kN用
メーカーTAIYO(太陽鉄工)理研機器理研機器理研機器理研機器理研機器
通常価格22,191円14,532円 -772円1,034円567円3,848円
通常出荷日7日目1日目〜4日目4日目4日目4日目
適合シリンダ内径(mm)100-----
質量(g)70.000-----
トラスココード829-0543-----
材質1ウレタンゴム-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました