ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

投込みヒーター GIVE SAFEヒーター空焼き防止機能(温度ヒューズ)付き 電源200V 1Kw 首下408mm 電源プラグ接地2P付

通常単価(税別)
64,831
税込単価
71,314
通常出荷日:9日目

【特長】・温度ヒューズを内蔵した投込みヒーターです・万が一水がなくなって空焼き状態になった場合に、火災...

詳細を確認
  • 液位標示ラベルの位置まで必ず水中に入れ、通電してください。空気中で通電(空焼)した場合、発熱部が高温になり、温度ヒューズが動作して使用不能となります。
  • ヒーターを水中から取り出す場合は、断電後1分以上経ってからにしてください。断電後すぐに取り出すと、温度ヒューズが動作する可能性があります。
  • 水の加熱以外には使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

BCG1210P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BCG1210Pの仕様・寸法情報

トラスココード
113-8079
首下寸法(mm)
408
電源(V)
200
電源コード長さ(m)
2
発熱部寸法(mm)
130
容量(kW)
1
質量(g)
1700.0
材質1
端子ボックス:ポリエステル樹脂
材質2
ヒーターシース:C1220T(銅管)ニッケルメッキ
材質3
サーモスタット保護管:C1220T(銅管)ニッケルメッキ

型番リスト

表示件数
型番
BCG1210P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,831
( 71,314 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度ヒューズを内蔵した投込みヒーターです
・万が一水がなくなって空焼き状態になった場合に、火災の危険がないように、温度ヒューズを備えています
・水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます
【材質】
・端子ボックス:ポリエステル樹脂
・ヒーターシース:C1220T(銅管)ニッケルメッキ
・サーモスタット保護管:C1220T(銅管)ニッケルメッキ

ご注意

  • 液位標示ラベルの位置まで必ず水中に入れ、通電してください。空気中で通電(空焼)した場合、発熱部が高温になり、温度ヒューズが動作して使用不能となります。
  • ヒーターを水中から取り出す場合は、断電後1分以上経ってからにしてください。断電後すぐに取り出すと、温度ヒューズが動作する可能性があります。
  • 水の加熱以外には使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

投込みヒーター GIVE SAFEヒーター空焼き防止機能(温度ヒューズ)付き 電源200V 1Kw 首下408mm 電源プラグ接地2P付の型番BCG1210Pのページです。 型番BCG1210Pに関する仕様情報を記載しております。
投込みヒーター GIVE SAFEヒーター空焼き防止機能(温度ヒューズ)付き 電源200V 1Kw 首下408mm 電源プラグ接地2P付のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

巻き付け型ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト