ファクトリーサプライ用品技術窓口

嫌気性封着剤 TB1305N/TB1305P

通常単価(税別)
17,992円~19,031円
税込単価
19,791円~20,934円
通常出荷日:7日目~11日目

【商品仕様】・THREEBOND 嫌気性接着剤 TB1305N/TB1305Pシリーズです

  • 容量(g)
    250
  • 質量(g)
    250.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

色

トラスココード

使用温度範囲(℃)

粘度(mPa・s)

最小発注数量
グリーン
817-9660
-40~150
650
1個
紫
553-1354
-
600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,992円
( 19,791円 )
11日目
19,031円
( 20,934円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・THREEBOND 嫌気性接着剤 TB1305N/TB1305Pシリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

嫌気性封着剤 TB1305N/TB1305Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
嫌気性封着剤 TB1305N/TB1305P
嫌気性封着剤 TB1377
嫌気性封着剤 高強度タイプ
嫌気性封着剤 中強度 高耐熱
低強度 嫌気性封着剤 潤滑性 TB1386B 50G 黄色
嫌気性封着剤 TB1324(1324AA)
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格17,992円-21,841円20,464円4,456円 -5,532円 -4,556円
通常出荷日7日目〜8日目19日目4日目〜6日目〜7日目
容量(g)250250250--50
質量(g)250.000250.000250.000--50.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト