ファクトリーサプライ用品技術窓口

嫌気性封着剤 TB1344

通常単価(税別)
19,473円
税込単価
21,420円
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・THREEBOND 嫌気性強力封着剤 TB1344J 250g(1344JB)・ねじ用・...

詳細を確認
  • トラスココード
    552-9770
  • 容量(g)
    250
  • 質量(g)
    250.000
  • タイプ
    嫌気性封着剤

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TB1344J-250
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TB1344J-250の仕様・寸法情報

トラスココード
552-9770
容量(g)
250
質量(g)
250.000
タイプ
嫌気性封着剤

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB1344J-250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,473円
( 21,420円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・THREEBOND 嫌気性強力封着剤 TB1344J 250g(1344JB)
・ねじ用・低強度・速硬化・青色の商品です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

嫌気性封着剤 TB1344の型番TB1344J-250のページです。 型番TB1344J-250に関する仕様情報を記載しております。
嫌気性封着剤 TB1344のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
嫌気性封着剤 TB1344
嫌気性封着剤 TB1322
嫌気性封着剤 TB1303
嫌気性封着剤 TB1377
高強度 嫌気性封着剤 TB1375
嫌気性封着剤 高強度タイプ
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格19,473円19,292円20,563円21,841円20,365円20,464円
通常出荷日8日目4日目4日目8日目4日目19日目
トラスココード552-9770552-9835552-9851547-6794698-7739106-9650
容量(g)250250-250-250
質量(g)250.000250.000250.000250.000250.000250.000
タイプ嫌気性封着剤嫌気性封着剤----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました