17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

嫌気性封着剤 TB1377

通常単価(税別)
20,834
税込単価
22,917
通常出荷日:8日目

【特長】・高強度です。・高粘度です。【用途】・嵌合用 中・大型部品の嵌合部の固着に。

  • トラスココード
    547-6794
  • 容量(g)
    250
  • 質量(g)
    250.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TB1377B-250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TB1377B-250の仕様・寸法情報

トラスココード
547-6794
容量(g)
250
質量(g)
250.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB1377B-250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,834
( 22,917 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強度です。
・高粘度です。
【用途】
・嵌合用 中・大型部品の嵌合部の固着に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

嫌気性封着剤 TB1377の型番TB1377B-250のページです。 型番TB1377B-250に関する仕様情報を記載しております。
嫌気性封着剤 TB1377のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト