ファクトリーサプライ用品技術窓口

嫌気性封着剤 TB1324

通常単価(税別)
18,807円
税込単価
20,688円
通常出荷日:11日目

【特長】・速硬化・中強度・チクソトロピック性のある商品です【用途】・ネジロック剤、金属接着に

  • 色
    赤
  • トラスココード
    336-5110
  • 使用温度範囲(℃)
    -40~150
  • 容量(g)
    250
  • 質量(g)
    250.000
  • 材質1
    主成分:メタクリル酸エステル
  • 取り外し可否
    可
  • 粘度(mPa・s)
    600

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TB1324N-250G
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TB1324N-250Gの仕様・寸法情報

色
赤
トラスココード
336-5110
使用温度範囲(℃)
-40~150
容量(g)
250
質量(g)
250.000
材質1
主成分:メタクリル酸エステル
取り外し可否
可
粘度(mPa・s)
600

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB1324N-250G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,807円
( 20,688円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・速硬化・中強度・チクソトロピック性のある商品です
【用途】
・ネジロック剤、金属接着に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

嫌気性封着剤 TB1324の型番TB1324N-250Gのページです。 型番TB1324N-250Gに関する仕様情報を記載しております。
嫌気性封着剤 TB1324のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
嫌気性封着剤 TB1324
嫌気性封着剤 TB1303/TB1303N
嫌気性封着剤 TB1324(1324AA)
嫌気性封着剤_高強度タイプ・軸力付与
嫌気性封着剤 高強度タイプ
嫌気性封着剤(高強度タイプ)
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格18,807円4,342円 -4,556円4,618円20,464円3,377円 -
通常出荷日11日目4日目7日目2日目19日目1日目
色赤グリーン-赤-グリーン
トラスココード336-5110-357-8092356-9772106-9650-
使用温度範囲(℃)-40~150--55~150---
容量(g)250-50-250-
質量(g)250.000-50.00066250.00066
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました