ファクトリーサプライ用品技術窓口

嫌気性封着剤 TB1303/TB1303N

通常単価(税別)
4,342円~19,340円
税込単価
4,776円~21,274円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・THREEBOND 嫌気性接着剤 TB1303/TB1303Nシリーズです

  • 色
    グリーン
  • 材質1
    主成分:メタアクリル酸エステル
  • 取り外し可否
    否
  • 粘度(mPa・s)
    150

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

使用温度範囲(℃)

容量(g)

質量(g)

推奨硬化促進剤

最小発注数量
4967410108022
817-9659
-40℃~120℃
50
50.000
TB1390
1個
-
552-9844
-40℃~150℃
250
250.000
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,342円
( 4,776円 )
4日目
19,340円
( 21,274円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・THREEBOND 嫌気性接着剤 TB1303/TB1303Nシリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

嫌気性封着剤 TB1303/TB1303Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
嫌気性封着剤 TB1303/TB1303N
嫌気性封着剤 TB1324
嫌気性封着剤 TB1324(1324AA)
嫌気性封着剤_高強度タイプ・軸力付与
嫌気性封着剤 高強度タイプ
嫌気性封着剤(高強度タイプ)
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格4,342円-18,807円4,556円4,618円20,464円3,377円 -
通常出荷日4日目11日目7日目2日目19日目1日目
色グリーン赤-赤-グリーン
材質1主成分:メタアクリル酸エステル主成分:メタクリル酸エステル主成分:メタアクリル酸エステル主成分:合成樹脂主成分:合成樹脂主成分:合成樹脂
取り外し可否否可可否否否
粘度(mPa・s)150600650650--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト