ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

コードレス磁気ボール盤 36V マルチボルト

通常単価(税別)
441,399
税込単価
485,539
通常出荷日:7日目

【特長】・コードレスで高所や電源の取れない現場に最適です。・200mmH鋼フランジに穴あけ可能です。・...

詳細を確認
  • 日立工機(株)のブランドは、2018年10月「HiKOKI」に変わりました。
  • 過負荷状態で使用を続けると、本体保護のため電気ドリルが停止します。
  • AC/DCアダプタ(ET36A)は使用できません。
  • 専用スチールコア・センタピン以外の弊社スチールコアとセンタピンは使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

BM36DA-2XPZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BM36DA-2XPZの仕様・寸法情報

トラスココード
700-3164
ストローク(mm)
40
マグネット寸法(mm)
65×145
穴あけ能力(mm)
11.5~13.5(板厚20まで)、14~27(板厚25まで)
最小板厚(mm)
20
最大磁力(N)
5500
最大板厚(mm)
25
種類
コードレス
電圧(V)
DC36
電源(V)
36
本体寸法(mm)
(全長×高さ×幅):366×149×138(送りハンドル、蓄電池装着時)
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
820
JANコード
4966376417827
質量(g)
9000.0

型番リスト

表示件数
型番
BM36DA-2XPZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
441,399
( 485,539 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コードレスで高所や電源の取れない現場に最適です。
・200mmH鋼フランジに穴あけ可能です。
・橋梁補修で多い穴径27mmまで対応可能です。
・LEDライト付で暗所での作業も可能です。
・5つのパイロットランプで穴あけをサポートしてくれます。
・持ち運びに便利なハンドル付です。
・送りハンドルは、左右付け替えが可能です。
・シンプルな配置で見やすいスイッチパネルです。
・新電池仕様になりました。
【用途】
・各種鋼板の穴あけに。
・各種形鋼の穴あけに。

ご注意

  • 日立工機(株)のブランドは、2018年10月「HiKOKI」に変わりました。
  • 過負荷状態で使用を続けると、本体保護のため電気ドリルが停止します。
  • AC/DCアダプタ(ET36A)は使用できません。
  • 専用スチールコア・センタピン以外の弊社スチールコアとセンタピンは使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレス磁気ボール盤 36V マルチボルトの型番BM36DA-2XPZのページです。 型番BM36DA-2XPZに関する仕様情報を記載しております。
コードレス磁気ボール盤 36V マルチボルトのレビュー
この商品のレビューはありません

ボール盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト