ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

10.8Vリチウムイオンバッテリ
マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
マキタ
14.4Vリチウムイオンバッテリ
マキタ
  • <
  • >

交換電池

通常単価(税別)
23,881円
税込単価
26,269円
通常出荷日:11日目

PANASONIC社のニッケル水素電池 交換電池 シリーズです

  • トラスココード
    425-0843
  • JANコード
    4547441522037
  • 質量(g)
    400.0
  • 容量(min./mAh)
    3000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FK849
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FK849の仕様・寸法情報

トラスココード
425-0843
JANコード
4547441522037
質量(g)
400.0
容量(min./mAh)
3000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
FK849
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,881円
( 26,269円 )
11日目

詳細情報

基本情報

PANASONIC社のニッケル水素電池 交換電池 シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

交換電池の型番FK849のページです。 型番FK849に関する仕様情報を記載しております。
交換電池のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
交換電池
充電振動ドリルドライバー"Dual"(18V/14.4V) 18V(5.0Ah)電池セット品
Panasonic 3.6V充電ドリルドライバー
7.2V充電スティックドリルドライバー
充電ドリルドライバー
充電スティックドリルドライバー 3.6V カウント機能付
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格23,881円89,238円76,549円50,216円50,522円47,892円
通常出荷日11日目1日目9日目1日目1日目9日目
トラスココード425-0843206-3916690-4312690-4318690-4313690-4305
JANコード454744152203745499806027064550719005392454998087510045507190044494550719004432
質量(g)400.0-480550630.000490
容量(min./mAh)3000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました